alert icon

Internet Explorer 8 or 9 is not supported by this website. Please use a more up to date browser.

Hide Message hide icon
스웨즈락 코리아

스웨즈락 코리아 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

Grab Sampling Basics

grab sample system basics

샘플링 판넬 시스템이란?

실험실 샘플링(Lab Sampling) 이나 점 샘플링(Spot Sampling)으로 알려진 샘플링 시스템은 파이프라인, 탱크나 시스템에서 샘플 분석을 위한 실험실로 샘플을 운송하기 위한 액체나 가스를 채집합니다.

샘플링 판넬 시스템을 이용하는 이유는?
fixed volume GSL with purge

샘플링 판넬 시스템은 다음 사항들을 검증할 수 있습니다. :
  • 프로세스 조건
  • 최종 제품의 품질
  • 온라인 분석기에 사용하기 적합
  • 보관 이동하는 동안의 제품 품질

또한, 환경 오염 물질 배출을 검증할 수 잇습니다. 이 모든 용도에서 대표하는 샘플 채취는 필수 요소입니다. 그러나 열린 유리병으로 샘플을 채취 및 연구실로 이동하는 동안 해당 샘플은 대표성을 잃어버릴 수 있습니다. 일부 화학 물질은 일정 압력이 유지되지 않으면 증발하거나 성질이 변할 수 있습니다.

샘플링은 분석을 위해 샘플을 저장이나 이동하는 동안 화학 성질을 유지하면서, 프로세스나 파이프라인에서 샘플을 안전하게 채취하는 기술입니다. 프로세스 위상, 온도, 일관성, 화학적 구성 및 기타 요소들에 따라 샘플을 채취하는 다양한 방법이 있습니다. 필요한 컨테이너 타입을 결정하는 것은 적절한 샘플러를 선택하기 위한 첫 번째 결정 사항입니다.

제품 선택 메트릭스는 공통 시스템 기준이 적용되어 있습니다.

또다른 중요한 측면은 시스템 유체의 온도입니다. 많은 프로세스가 고온에서 작동하며 사용자가 운영 중 데이거나 시트 등의 온도 한계를 초과하는 경우 위험을 초래할 수 있습니다. 스웨즈락은 공급 온도가 140°F (60°C)를 초과하는 샘플 쿨러를 고려할 것을 추천합니다. 열적 안정성의 샘플의 무결성에 영향을 줄 수 있습니다.

위와 관련하여 문의가 있으시다면 각 지역 사무소에 연락하시기 바랍니다.