Sample Cylinder Accessories
Outage 튜브
Outage 튜브는 액화 가스를 보관한 실린더 내 원하는 부피의 증기 공간을 제공합니다. 온도가 증가하면 실린더 내 액체가 팽창할 수 있습니다. 증기 공간이 부족하면, 작은 온도 증가로도 액체가 팽창하고 이로 인하여 압력이 급격히 상승할 수 있습니다. Outage 튜브는 아답터나 티형 피팅에 숫나사가 용접되어 있습니다. 이 아답터나 티형 피팅은 샘플 실린더의 암나사 포트안으로 연결됩니다.
Outage 튜브는 스웨즈락 비 회전형 스템 니들밸브의 숫나사와 바로 용접할 수 있습니다. 이 밸브는 샘플 실린더의 암나사 포트안으로 연결됩니다.
-
16 스텐레스 강이나 모넬(Alloy 400)로 공급
-
1/4”이나 1/2” NPT 사이즈 공급
-
식별을 위하여 "Outage Tube" 마킹
비 회전형 스템 니들 밸브
니들밸브는 압력을 억제하기 위하여 우선 차단 방향을 가지며 실린더의 내부 압력 견딜 수 있도록 배치합니다. D 시리즈 니들 밸브는 교체 가능한 스템 팁과 작은 핸들로 인하여 많이 사용되고 있는 제품입니다.
특징-
작은 사이즈, 견고한 디자인으로 직선형 및 앵글 유로 패턴 공급
-
보호 손잡이는 오염 물질이 밸브 파트로 들어가는 것 방지
-
0.093 ~ 0.218 in. (2.4 ~ 5.6 mm) 오리피스 사이즈
-
0.12 ~ 0.53 유량 계수(Cv)
-
NPT 숫나사 및 암나사, 스웨즈락 튜브 피팅 및 혼합 연결구
-
최대 압력 3000 psig (206 bar)
-
PEEK 스템 팁 적용 시, 450°F (232°C) 온도
-
스텐레스 강, 황동 및 모넬(Alloy 400) 재질
럽쳐 디스크 유닛
스웨즈락 럽쳐 디스크 유닛은 과압으로부터 샘플 실린더를 보호해줍니다. 온도 변화로 인한 급격한 팽창이나 가압이 될 수 있는 화학 물질에는 럽쳐 디스크 사용을 권장합니다.
럽쳐 디스크는 밸브 몸체나 티형 디스크에 나사가 용접되어 있으며 O-ring으로 누설을 방지합니다. 럽쳐 디스크는 실린더로부터 밸브나 티형 디스크를 분리할 필요 없이 쉽게 교체 가능합니다.
손잡이
손잡이는 샘플 실린더를 휴대할 때 편리하고 안전한 방법을 제공하는 옵션입니다. 핸들은 304 스텐레스 강으로 제작되었으며 300cm3 이상의 큰 실린더에 적용할 수 있습니다.
위와 관련하여 문의가 있다면 각 지역 사무소로 연락하시기 바랍니다.