alert icon

Internet Explorer 8 or 9 is not supported by this website. Please use a more up to date browser.

Hide Message hide icon
스웨즈락 코리아

스웨즈락 코리아 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

Grab Sample Cylinders (GSC)

Grab Sample Cylinders

특징

모든 GSM 시스템은 샘플 실린더가 필요하며 새로운 GSM을 구매 시 별도로 구매해야 합니다. 샘플 실린더는 다양한 구성으로 조립됩니다. 샘플링 판넬 실린더(GSC)라고 하며 다음 사항을 적용할 수 있습니다.

  • 5개의 표준 실린더 사이즈 (150, 300, 400, 500, & 1000 cm3)

  • 다양한 실린더 및 밸브 재질 옵션  (스웨즈락 샘플 실린더 악세서리를 참고하십시오)
  • Bypass 튜빙 라인을 통한 퍼지 라인 구성
  • 퀵커넥터 선택
  • 액세서리 : Outage 튜브, 니들 밸브, 럽쳐 디스크 및 손잡이
  • 실린더 처리/성적서
  • 스템 및 몸체 보호기
  • 실린더 내부 PTFE 코팅, SilcoNert® 코팅이나 내벽 전해연마
  • DOT나 TPED 인증
     

GSC 조립 타입

스웨즈락은 두 가지 타입의 GSG 조립체를 제공하고 있습니다.

표준 퍼지
일반 목적이나 퍼지 옵션이 필요 없는 GSM 용 실린더 조립체  퍼지 옵션 사양이 필요한 GSM 용 실린더 조립체.
Standard GSC
Purge GSC

Note:
모든 GSC 분리 밸브의 흐름 방향은 실린더 반대 방향입니다. 니들 밸브는 압력을 억제하기 위하여 우선 차단 방향을 가지며 실린더의 내부 압력 견딜 수 있도록 배치합니다.

GSC 재질 구성, 압력 범위 및 규격 사양은  샘플링 판넬 시스템 어플리케이션 가이드를 참고하십시오.

 

위와 관려하여 문의가 있다면 각 지역 사무소로 연락하시기 바랍니다.