alert icon

Internet Explorer 8 or 9 is not supported by this website. Please use a more up to date browser.

Hide Message hide icon
스웨즈락 코리아

스웨즈락 코리아 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

Grab Sample Systems

Swagelok Grab Sampling System

애플리케이션 맞춤형 샘플링 판넬 및 서비스

샘플링의 신뢰성은 전체적인 비용 최적화와 생산 제품의 품질과 직결되지만, 압력, 온도, 상(phase), 호환성, 화학 조성과 같은 변수가 많아 최적의 시스템을 찾기란 쉽지 않습니다. 그래서 스웨즈락은 유체 시스템 분석이나, 유체 시스템 전문가와의 샘플링 실습, 또는 맞춤형 손쉽고 안전한 샘플링 판넬이 필요한 여러분에게 도움을 드리기 위해 다양한 솔루션을 제공해드립니다.

왜 스웨즈락인가?

  • 따라올 수 없는 샘플링 전문지식
  • 현지 설계 및 조립 서비스
  • 모범사례를 기반으로 제작된 표준 디자인
  • 시스템 요구사항을 충족시키기 위한 맞춤형 구성
  • 인증받은 현지 기술자의 판넬 조립 및 테스트
  • 판넬 구성에 필요한 모든 부품 공급

스웨즈락 유체 시스템 전문 서비스 문의하기

Configurable, Local, Reliable - 샘플링 판넬 솔루션

스웨즈락의 샘플링 판넬(Grab sampling panels)는 고객 맞춤형으로 구성 가능하고, 현지에서 조립되며, 전문 엔지니어가 고객을 지원해드리기 위해 항상 준비하고 있습니다. 특히 표준화된 스웨즈락 샘플링 판넬은 여러분이 정확하고 대표성을 띠고 있는 프로세스 샘플을 안전하게 채취하고, 나중에 분석할 때 화학 조성이 변하지 않도록 유체를 저장하고 이송하는데 초점을 맞춰 개발됐습니다. 저희 샘플링 판넬은 높은 신뢰성의 성능을 구현할 뿐만 아니라, 작업자의 안전과 편의성을 개선시킬 수 있도록 설계되었습니다.

저희는 일정하고 신뢰성 높은 가스 및 비슬러리(non-slurry) 액체 샘플링을 위해 두 가지 종류의 샘플링 패키지를 개발했습니다. 스웨즈락 전문 기술자들이 조립한 샘플링 판넬은 각 시스템에 맞춰 최적화되어 있기 때문에 설치 및 운영 방식이 간편하며, 한 개의 파트 번호를 부여하기 때문에 간단하게 구입할 수 있습니다. 

  • Swagelok® grab sample module (GSM) 은 액체 또는 가스 샘플 채취를 위해 밀폐된 금속 압력 실린더를 사용하는 샘플링 판넬입니다.  폐쇄 루프형(closed-loop) 샘플링 시스템은 시스템에서 유체를 이송시키기 위해 차압을 이용해, 샘플로 채취할 유체의 상태를 항상 fresh하게 유지할 수 있습니다.

 

  • Swagelok® grab sample liquid (GSL) 은 자체 밀폐 쌥텀(self-sealing septum) 캡이 있는 비가압용 보틀(bottle)로 유체를 담는 액체 샘플 전용 샘플링 판넬입니다. 그리고 대기압에서 저장할 때 분별(fraction) 위험이 없는 프로세스 유체 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

 

스웨즈락 엔지니어가 오직 여러분을 위해 설계합니다.

스웨즈락의 모든 샘플링 시스템은 여러분과 여러분이 사용하시는 시스템의 수익을 보호할 수 있도록 설계했습니다. 또한, 애플리케이션의 요구조건을 충족하기 위해 맞춤형으로 조립하는 것도 가능합니다.

안전에 초점을 맞춘 설계

스웨즈락 샘플링 판넬은 과도한 채취나 과압 상태를 예방하고 프로세스 압력으로부터 샘플 보틀과 작업자를 보호할 수 있도록 설계되었습니다. 휴먼 에러를 최소화하고, GSL에서는 스프링-리턴 핸들(spring-return handle)을 샘플 채취 메커니즘에 적용해, 의도하지 않는 유체의 주입을 방지합니다. 

간편하게 사용할 수 있도록 설계

스웨즈락 샘플링 판넬은 샘플링 작업을 단순화하고 손쉽게 유지보수할 수 있도록 설계되었습니다.  스위칭 밸브를 사용한 GSM과 고정 부피형(fixed-volume) GSL 판넬에서는 유체 경로를 동시에 조절할 수 있고, 작업자가 순서를 병확히 이해하여 실수를 줄일 수 있습니다. 또한 판넬을 유지보수할 때에는 시스템 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다. 

Swagelok grab sampling systems are designed for reliable results

높은 신뢰성의 결과를 위한 설계

폐쇄 루프형(Closed-loop) GSM 샘플링 판넬은 프로세스 조건과 똑같은 상태의 샘플을 실린더에 담을 수 있게 설계되어, 샘플이 대표성을 띄고 있습니다. GSL은 실험실용 유리로 만들어진 보틀을 사용해, 샘플 품질을 눈으로 즉각적으로 확인할 수 있습니다. 모든 샘플링 판넬은 잠재적인 누설 포인트를 최소화할 수 있도록 스웨즈락의 튜브피팅을 사용합니다.

스웨즈락 샘플링 판넬(Swagelok grab sampling systems)은 계기류(instrumentation), 샘플 냉각기 등을 추가로 사용하는 맞춤형 설계도 가능합니다. 

샘플링 판넬 브로슈어 다운로드 받기

 

여러분의 샘플링 판넬을 위한 서비스를 제공합니다.

저희 엔지니어와 기술자는 고도로 훈련받았지만, 무엇보다도 여러분과 적극적으로 소통해야 최적의 솔루션을 제공할 수 있다고 생각합니다. 여러분께서 현재 사용하시는 시스템을 평가하고 샘플링 조건에 대해 심도있는 논의가 이루어져야, 시스템의 요구사항을 충족시킬 수 있는 맞춤형 샘플링 판넬을 추천하고 제작할 수 있기 때문입니다. 

샘플링 시스템의 현장 점검 및 자문 서비스

여러분이 현재 사용하는 샘플링 시스템을 심도 있게 분석해야 한다면, 샘플링 판넬 평가 및 자문 서비스팀이 현장을 방문해 시스템을 진단해드립니다.

  • 운전 성능 향상시킬 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다.
  • 잠재적인 안전 및 환경적 위험 요소를 제거할 수 있습니다.
  • 더욱 대표성을 띄는 샘플을 채취할 수 있습니다. 

샘플링 시스템 교육

이 분야의 산업 전문가인 Tony Walters가 진행하는 스웨즈락 샘플링 시스템 교육을 통해, 불필요한 비용이 발생하는 이슈의 원인을 진단, 해결, 예방할 수 있습니다.

언제든지 문의하세요.

신뢰할 수 있는 샘플링 판넬이나 샘플링 프로세스를 개선할 수 있는 서비스, 또는 샘플링 시스템을 효율화할 수 있는 교육이 필요하다면, 언제든지 스웨즈락 코리아에 문의하여 주시기 바랍니다.

 

스웨즈락 유체 시스템 전문 서비스 문의하기