alert icon

Internet Explorer 8 or 9 is not supported by this website. Please either update your version of Internet Explorer, or use a more up to date browser.

Hide Message hide icon
스웨즈락 코리아

스웨즈락 코리아 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

중압용 FK 시리즈 피팅

최대 22,500 psi(1,551bar)의 스웨즈락 FK 시리즈 피팅


스웨즈락 FK 시리즈 피팅

사양

압력 등급 최대 22,500 psig (1,551 bar)
온도 등급 최대 537°C(1000°F)
공급 가능한 재질 316 Stainless Steel, Super Duplex Alloy 2507, Alloy 625

 

연결구 (End connections)

타입 NPT, medium-pressure cone and thread adapters, male SAE/MS
사이즈 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4, 1 in.; 6, 10, 12 mm (1 in.는 316SS에 해당)
구조/형태 Straights, elbow, tees, cross, port connectors, tube adapters, caps, plugs
관련 제품 Medium-pressure ball valves, medium-pressure tubing

 

 

FK Series CatalogFK Series Catalog — Alloys

 

혁신의 시작

대규모 설비에서는 비용 절감, 안전 확보, 환경 법규 준수, 그리고 효율 최적화가 핵심입니다. 그래서 건설초기와 시운전에서부터 반복적인 장비 작동 및 유지 보수에 이르기까지, 원가를 절감하기 위해 상당히 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이를 해결할 수 있도록 스웨즈락에서는 기존의 중압용 피팅을 대신할 이중페럴 방식 설계의 FK 시리즈 피팅을 개발하였습니다. 스웨즈락의 FK시리즈 피팅은 설비 시간을 줄이고, 조립과 유지보수 비용을 낮출 뿐 아니라, 더욱 신뢰성 있고 우수한 밀폐력을 갖춰, 궁극적으로 시스템의 가동시간을 향상시킵니다. 

reduce installation cost

설비 비용의 절감

  • Cone & thread 대비 약 5배 빠른 설비 속도
  • 간단한 교육으로도 손쉽게
    조립 가능
  • 실수를 예방하면서 빠르게
    조립할 수 있는 Cartridge

improve uptime

가동시간 향상

  • 최초 운전 시에도 누설을
    방지하는 밀폐력
  • 진동이 발생하는 동적
    시스템에서도 높은 신뢰성 
  • 예기치 않은 유지보수 최소화

boost safety and environmental compliance

안전성 확보 및 환경법규
준수

  • 밀폐력 강화로 환경 개선 기여
  • 법규 위반으로 인한 벌금 발생 방지
  • 10만 건 이상의 설비 이력을
    통해 검증된 신뢰성

특정 애플리케이션에 대한 문의사항은 SwagelokKorea@swagelok.com 또는 1833-2230으로 연락주세요.

 
수소 애플리케이션 Ecosystem

 

Cone & Thread와 FK 시리즈 피팅, 어떤 것을 선택할 것인가?

FK 시리즈 피팅은 극한의 환경에서 중고압 유체 시스템을 안정적으로 운영해야 하는 오일 및 가스 산업에서 누설 고민 해결과 비용 절감의 구원 투수로 각광 받은지 오래다. 설비에 필요한 툴이 간소화되어 있어 Cone & Thread 피팅보다 설비 시간을 1/5로 줄이고, 설비 과정에서 생길 수 있는 오류를 방지할 수 있기 때문입니다. 뿐만 아니라, FK 시리즈 피팅은 기존의 Cone & Thread 피팅과 차별화되는 이중페럴 방식의 설계로 밀폐력을 극대화해, 유체 시스템의 신뢰성을 향상시키고, 유지보수 비용을 줄이는 등, 전체 비용 절감에 상당히 큰 기여를 하는 것으로 알려져 있습니다. 

 

FK 시리즈 피팅과 Cone & Thread 의 설비 비교 영상을 확인해보십시오.

  

 

문의사항은 SwagelokKorea@swagelok.com또는 1833-2230으로 연락주세요.

 

안전한 제품 선택: 시스템 엔지니어는 사용자에게 안전한 제품 선택을 위해 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 선택한 부품이 안전하고 고장이 없도록 하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 부품의 기능, 재질의 적합성, 적절한 등급 분류, 적절한 설비, 운영 및 유지관리는 시스템 설계자와 운영자가 책임져야 합니다. 

⚠ 주의: 스웨즈락 튜브 피팅 연결구를 포함하여 스웨즈락 제품이나 부품(혹은 그외 산업용 설계 기준에 부합하지 않는 제품)을 타 제조업체의 부품과 혼합하거나 교체하여 사용하지 마십시오.